Danfoss logo
Flange set_027N2003

32 mm, Soket kaynağı

027N2003

Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]32 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu10.0
Kullanıldığı ürünPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.712 Kilogram
Net ağırlık1.552 Kilogram
Hacim0.939 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm