20 mm, Alın kaynağı
027N1256
Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: NRVS 15
027N1256
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 20 mm |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanş şekli | Oval |
| Flanş tasarımı | Oluk |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | NRVS 15 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flange sets, 3/4'" |
| Onay | EAC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.723 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.722 Kilogram |
| Hacim | 0.787 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |