Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

25 mm, Alın kaynağı

027N1025

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PHT 85; PHTQ 85

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu2.2
Kullanıldığı ürünPHT 85PHTQ 85
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange set 1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.926 Kilogram
Net ağırlık0.9 Kilogram
Hacim0.854 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm