350 mm, Alın kaynağı
027N1024
Bağlantı standardı: EN10220, Malzeme Özelliği: Çelik
027N1024
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 14 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 350 mm |
| Bağlantı standardı | EN10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanşContalarBoltNiuts 8.8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanş şekli | Yuvarlak |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş tasarımı | Flanş faturası |
| Kullanıldığı ürün | AKE+ |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flanges DN350 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 132 Kilogram |
| Net ağırlık | 117 Kilogram |
| Hacim | 240 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |