ICF SS 20 - 40, Adaptör SS
027L4813
Kullanıldığı ürün: ICF SS 20 - 40, Tip tanımlaması: Adaptör SS
027L4813
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/8 - 3/8 |
| Bağlantı tipi | G - NPT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | ICF SS 20 - 40 |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Yan portlar için |
| Material Description | Adapter SS G3/8- 3/8NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Adaptör SS |
| Ürün adı | Adapter |
| Ürün grubu | ICF accessories |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.126 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.062 Kilogram |
| Hacim | 0.029 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |