Danfoss logo
Flange set_027L2554

54 mm, Lehimleme

027L2554

Bağlantı standardı: ASME B 16.22; EN 1254, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]2 1/8 in
Bağlantı boyutu [mm]54 mm
Bağlantı standardıASME B 16.22EN 1254
Bağlantı tipiLehimleme
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Önemli özellikler
Değer
Flanş versiyonu12.06.0
Kullanıldığı ürünNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionSolder flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.004 Kilogram
Net ağırlık2.936 Kilogram
Hacim2.236 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm