28 mm, Lehimleme
027L1229
Bağlantı standardı: ASME B 16.22, Malzeme Özelliği: Pirinç, Kullanıldığı ürün: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1229
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 28 mm |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.22 |
| Bağlantı tipi | Lehimleme |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanş şekli | Oval |
| Flanş tasarımı | Flanş faturası |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş versiyonu | 3.0 |
| Kullanıldığı ürün | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Malzeme Özelliği | Pirinç |
| Material Description | Solder flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.93 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.888 Kilogram |
| Hacim | 0.854 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |