ICS 65-40
027H6212
Cv değeri [gal/dk]: 31, Kv değeri [m³/sa]: 27, Kullanıldığı ürün: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bakım yapılabilir | ICS / ICSH spare parts |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 31.000 gal/min |
| Dahil olan parçalar | ContaO-rings |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ICF 65-3ICV 65 |
| Kv değeri [m³/sa] | 27.000 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Marka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 65-40 Insert servo -Reduced capacity |
| Parça Program adı | ICS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Ürün açıklaması | Fonksiyon Modülü |
| Ürün adı | Function module |
| Ürün aksesuarları | ICS / ICSH accessories |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICS 65-40 |
| Yorumlar | FONKSİYON MODÜLÜ TAKILI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.932 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.461 Kilogram |
| Hacim | 5.187 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |