ICF 50-65, Defrost ANSI kaynak bağ.
027H5546
Kullanıldığı ürün: ICF 50-65, Tip tanımlaması: Defrost ANSI kaynak bağ.
027H5546
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1" |
| Bağlantı boyutu [mm] | 25 mm |
| Bağlantı notları | ANSI |
| Bağlantı standardı | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | ICF 50-65 |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Defrost yan portları DN 25 |
| Material Description | Defrost ANSI welding connection |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tip tanımlaması | Defrost ANSI kaynak bağ. |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün adı | Welding connector |
| Ürün grubu | ICF spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.863 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.81 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.813 Litre |
| EAN/UPC | 5702428932479 |