Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

ICF 50-65, Defrost DIN kaynak bağ.

027H5544

Kullanıldığı ürün: ICF 50-65, Tip tanımlaması: Defrost DIN kaynak bağ.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1"
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı notlarıDIN
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünICF 50-65
Kullanıldığı ürün yorumlarıDefrost yan portları DN 25
Material DescriptionDefrost DIN welding connection
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıDefrost DIN kaynak bağ.
Ürün adıWelding connector
Ürün grubuICF spare parts
Ürün tipiSpare part

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.789 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.813 Litre
EAN/UPC5702428932738