ICAD-B Cable set 10m (3x cables)
027H0466
ICAD-B Cable set 10m (3x cables), Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
027H0466
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [mm] | 12 mm |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı tipi | M |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kablo uzunluğu [inç] | 393.70 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 10.000 m |
| Kullanıldığı ürün | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Material Description | ICAD-B Cable set 10m (3x cables) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | M12 cable set, 10 m |
| Ürün adı | Cable |
| Ürün grubu | ICAD accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.52 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.509 Kilogram |
| Hacim | 12.899 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |