Danfoss logo
ICAD-B Cable set 3m (3x cables)-product-details

ICAD-B Cable set 3m (3x cables)

027H0465

ICAD-B Cable set 3m (3x cables), Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [mm]12 mm
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı tipiM
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar4 pin female4 pin male8 pin female
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [inç]118.11 in
Kablo uzunluğu [m]3.000 m
Kullanıldığı ürünICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Material DescriptionICAD-B Cable set 3m (3x cables)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tip tanımlamasıM12 cable set, 3 m
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün adıCable
Ürün grubuICAD accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.564 Kilogram
Net ağırlık0.226 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162599020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm