ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables)
027H0464
ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
027H0464
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [mm] | 12 mm |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı tipi | M |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo uzunluğu [inç] | 59.00 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 1.500 m |
| Kullanıldığı ürün | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tip tanımlaması | M12 cable set, 1,5 m |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün adı | Cable |
| Ürün grubu | ICAD accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.398 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.057 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 6.248 Litre |
| EAN/UPC | 5715162598849 |