Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0426

ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, Kullanıldığı ürün: ICAD 600; ICAD 900, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [mm]12 mm
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı tipiM
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar8 pim dişi ve 4 pim dişi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Kablo uzunluğu [inç]59.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Kullanıldığı ürünICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıM12 dişi kablo seti, 1,5 m
Ürün adıCable
Ürün grubuICAD accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.182 Kilogram
Net ağırlık0.139 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.872 Litre
EAN/UPC5702428245647