Gauge valve, Spare part
027G9990
Giriş bağlantısı tipi: G, Soğutucu akışkanlar: R717, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
027G9990
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Bağlantı tipi | NPT |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Maks] | 150.0 psig |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Min] | -655430322.6 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Without logo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı tipi | G |
| Kullanıldığı ürün | SNV |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R717 |
| Tip tanımlaması | Gauge |
| Ürün adı | Gauge valve |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.24 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.24 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428297332 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |