Danfoss logo
Flange set

65 mm, G

027G3065

Bağlantı standardı: ISO 228-1, Malzeme Özelliği: C22.8, Kullanıldığı ürün: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 1/2
Bağlantı boyutu [mm]65 mm
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiPaslanma önleyici kağıtla paketlenmiş
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliYuvarlak
Flanş tasarımıSızdırmazlık girintisi
Flanş versiyonu9.0 B
Kullanıldığı ürünEVSI 65WVS 65WVTS 65
Malzeme ÖzelliğiC22.8
Material DescriptionFlanges DN65 G 2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange
YorumlarPASLANMA ÖNLEYİCİ KAĞITLA PAKETLENMİŞ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.432 Kilogram
Net ağırlık6.204 Kilogram
Hacim6.248 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422042105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm