50 mm, G
027G3050
Bağlantı standardı: ISO 228-1, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 |
| Bağlantı boyutu [mm] | 50 mm |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş şekli | Yuvarlak |
| Flanş tasarımı | Sızdırmazlık girintisi |
| Flanş versiyonu | 9.0 A |
| Kullanıldığı ürün | WVS 50WVTS 50 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flanges DN50 G 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
| Yüzey kaplaması | Zn 12TLP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.238 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.657 Kilogram |
| Hacim | 6.248 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |