Danfoss logo
Flange set-027G1007

20 mm, NPT

027G1007

Bağlantı standardı: ANSI/ASME B1.20.1, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu4.0
Kullanıldığı ürünNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.741 Kilogram
Net ağırlık1.741 Kilogram
Hacim0.923 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm