Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

15 mm, NPT

027G1006

Bağlantı standardı: ANSI/ASME B1.20.1, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu1.3
Kullanıldığı ürünCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.59 Kilogram
Net ağırlık0.525 Kilogram
Hacim0.313 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm