Flange gasket, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50
027F2178
Flange gasket, Kullanıldığı ürün: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10
027F2178
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Boyutlar İç Çap x Dış Çap x Yüks. [inç] | 2.382 x 2.972 x 0.059 in |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 131 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 60.5 x 75.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanş versiyonu | 12.06.0 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Height (EF000040) | 8 |
| Kullanıldığı ürün | MEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Malzeme Özelliği | Asbestsiz |
| Material Description | Flange gasket |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tip tanımlaması | Flanş contası |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün adı | Gasket |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Accessory |
| Width (EF000008) | 80 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.028 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.008 Kilogram |
| Hacim | 0.084 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |