MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Kullanıldığı ürün: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
027F2177
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Boyutlar İç Çap x Dış Çap x Yüks. [inç] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş versiyonu | 11.0 |
| Kullanıldığı ürün | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Malzeme Özelliği | Asbestsiz |
| Material Description | Flange gasket |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Flanş contası |
| Ürün adı | Gasket |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.028 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.006 Kilogram |
| Hacim | 0.085 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |