Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

100 mm, Alın kaynağı

027F2123

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PML 80; PM 80; PMLX 80

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]4 in
Bağlantı boyutu [mm]100 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliYuvarlak
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu14.0 A
Kullanıldığı ürünPM 80PML 80PMLX 80
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange Set 100 mm Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.184 Kilogram
Net ağırlık11.192 Kilogram
Hacim26.681 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422104544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm