Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2015

Ürün açıklaması: Şamandıralı valf, Kullanıldığı ürün: SV 5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KategoriII
Kullanıldığı ürünSV 5
Kv değeri [m³/sa]0.310 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
Material DescriptionSV 5 Float Valve w/o tank
Nominal kapasite koşulları [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nominal kapasite koşulları [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R134a [kW]22.30 kW
Nominal kapasite R134a [TR]6.34 TR
Nominal kapasite R22 [kW]28.60 kW
Nominal kapasite R22 [TR]8.13 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]21.00 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]5.97 TR
Nominal kapasite R717 [kW]138.0 kW
Nominal kapasite R717 [TR]39.2 TR
OnayCEEACUA
Pilot hat bağlantısı tipiWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
Ürün açıklamasıŞamandıralı valf
Ürün adıFloat valve
Ürün grubuFloat exp. valve spare parts
Ürün tipiSpare parts

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.518 Kilogram
Net ağırlık8.94 Kilogram
Hacim56.025 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422161721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm