15 mm, Alın kaynağı
027B0181
Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
027B0181
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [mm] | 15 mm |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş2 conta2 setskur4 somun |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş şekli | Oval |
| Flanş tasarımı | Flanş faturası |
| Flanş versiyonu | 1.2 |
| Kullanıldığı ürün | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flange set 15 mm Butt Weld |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Setskur ölçüsü | M12 x 135 mm |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.84 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.738 Kilogram |
| Hacim | 0.854 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |