Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, Rakor, LEHİM, ODF

023U8043

Ürün tipi: FSA, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar160 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiPirinçBakır
Bakım yapılabilirGenel yedek parçalar
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]10.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]46.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]667 psig
Maks. Sıkma torku [Nm]30 Nm
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter I/160
Özdeş ürün023U8013
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosyası ürün adıFlare/solder adaptor
Ürün adıAdapter
Ürün grubuGeneric accessories
Ürün tipiFSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.072 Kilogram
Net ağırlık0.067 Kilogram
Hacim0.07 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422164098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm