Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, Rakor, LEHİM, ODF

023U8017

Ürün tipi: FSA, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar120 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinçBakır
Bakım yapılabilirGenel yedek parçalar
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]5/8 in
Çıkış boyutu [mm]16.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]5/8 in
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]46.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]667 psig
Maks. Sıkma torku [Nm]100 Nm
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder Adapter
Özdeş ürün023U8007
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosyası ürün adıFlare/solder adaptor
Ürün adıAdapter
Ürün grubuGeneric accessories
Ürün tipiFSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.114 Kilogram
Net ağırlık0.104 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422124955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm