FSA, Rakor, LEHİM, ODF
023U8015
Ürün tipi: FSA, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF
023U8015
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 120 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | PirinçBakır |
| Bakım yapılabilir | Genel yedek parçalar |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Giriş boyutu [inç] | 1/2 in |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 46.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 667 psig |
| Maks. Sıkma torku [Nm] | 60 Nm |
| Material Description | FSA 412m Flare/Solder Adapter |
| Özdeş ürün | 023U8005 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dosyası ürün adı | Flare/solder adaptor |
| Ürün adı | Adapter |
| Ürün grubu | Generic accessories |
| Ürün tipi | FSA |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.095 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.086 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.086 Litre |
| EAN/UPC | 5702422124757 |