Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, Rakor, LEHİM, ODF

023U8009

Ürün tipi: FSA, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinçBakır
Bakım yapılabilirGenel yedek parçalar
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]18.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 pc/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]3/4 in
Maks. Çalışma Basıncı [bar]46.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]667 psig
Maks. Sıkma torku [Nm]200 Nm
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
Özdeş ürün023U8019
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosyası ürün adıFlare/solder adaptor
Ürün adıAdapter
Ürün grubuGeneric accessories
Ürün tipiFSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.498 Kilogram
Net ağırlık0.465 Kilogram
Hacim0.309 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422124689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm