Danfoss logo
Adaptor, FSA 22_023U8002, 023U8012, 023U8042

FSA, Rakor, LEHİM, ODF

023U8002

Ürün tipi: FSA, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar96 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinçBakır
Bakım yapılabilirGenel yedek parçalar
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 pc/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Maks. Çalışma Basıncı [bar]46.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]667 psig
Maks. Sıkma torku [Nm]20 Nm
Material DescriptionFSA 22 Flare/Solder Adapter
Özdeş ürün023U8012
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dosyası ürün adıFlare/solder adaptor
Ürün adıAdapter
Ürün grubuGeneric accessories
Ürün tipiFSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.082 Kilogram
Net ağırlık0.079 Kilogram
Hacim0.045 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422112501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm