NRVA 65, Sıkıştırma Yayı
020-2337
Kullanıldığı ürün: NRVA 65, Tip tanımlaması: Sıkıştırma Yayı
020-2337
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | NRVA 65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün yorumları | 0.4 bar |
| Material Description | Pressure Spring 0.40 bar NRVA 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Tip tanımlaması | Sıkıştırma Yayı |
| Ürün adı | Spring |
| Ürün grubu | Check valve spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.068 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.048 Kilogram |
| Hacim | 0.235 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |