Danfoss logo
Spare part - Packing

NRVA 32; NRVA 25, Sıkıştırma Yayı

020-2317

Kullanıldığı ürün: NRVA 32; NRVA 25, Tip tanımlaması: Sıkıştırma Yayı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünNRVA 25NRVA 32
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürün yorumları0.3 bar
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tip tanımlamasıSıkıştırma Yayı
Ürün adıSpring
Ürün grubuCheck valve spare parts
Ürün tipiSpare part

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.018 Kilogram
Net ağırlık0.004 Kilogram
Hacim0.209 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm