NRVA 25-32, Yay
020-2138
Kullanıldığı ürün: NRVA 25-32, Tip tanımlaması: Yay
020-2138
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | NRVA 25-32 |
| Material Description | Pressure Spring 0.12 bar NRVA 25/32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Yay |
| Ürün adı | Spring |
| Ürün grubu | Check valve spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.014 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.003 Kilogram |
| Hacim | 0.198 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |