Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Generic accessories, Sensor pocket

017-436766

Tip tanımlaması: Sensör cebi, Kullanıldığı ürün: RT; KP; AVTA, Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]: 182, Basınç giriş bağlantısı tipi: G, Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1/2, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2
Basınç giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç giriş bağlantısı tipiG
Basınç girişi İç/DışMale
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarConta seti
Dahili sensör yuvası Ø [mm]9.5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Harici sensör yuvası Ø [mm]11.0 mm
Kullanıldığı ürünAVTAKPRT
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSensor pocket 180 MM MS, R1/
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dosyası ürün adıRT Accessories -3
Sensör kovanı malzemesiPirinç
Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm]22 mm
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]7 3/16 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]182 mm
Tip tanımlamasıSensör cebi
Ürün adıSensor pocket
Ürün grubuGeneric accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.122 Kilogram
Net ağırlık0.114 Kilogram
Hacim0.227 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer