FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Conta
011L4020
Kullanıldığı ürün: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tip tanımlaması: Conta
011L4020
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı boyutu | B2-12 |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 18 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Kullanıldığı ürün | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Malzeme Özelliği | Bakır |
| Material Description | Cu - Gasket B2-12 I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Conta |
| Ürün adı | Gasket |
| Ürün grubu | Generic spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.002 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.002 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.003 Litre |
| EAN/UPC | 5702422029038 |