FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Salmastra başlığı
011L4015
Kullanıldığı ürün: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tip tanımlaması: Salmastra başlığı
011L4015
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı boyutu | B1-12 |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 18 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kullanıldığı ürün | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme Özelliği | Bakır |
| Material Description | Seal cap I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dosyası ürün adı | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Tip tanımlaması | Salmastra başlığı |
| Ürün adı | Seal cap |
| Ürün grubu | Generic spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.004 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.002 Kilogram |
| Hacim | 0.003 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |