TE 5, Rakor somunu
011L1167
Kullanıldığı ürün: TE 5, Tip tanımlaması: Rakor somunu
011L1167
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı boyutu | NS 4- 10M |
| Bağlantı boyutu [inç] | 5/8 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 16 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kullanıldığı ürün | TE 5 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Flare Nut I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dosyası ürün adı | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tip tanımlaması | Rakor somunu |
| Ürün adı | Flare nut |
| Ürün grubu | TXV spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.054 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.054 Kilogram |
| Hacim | 0.022 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |