Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Brass

22 mm, Lehimleme

006-1176

Bağlantı standardı: ASME B 16.22, Malzeme Özelliği: Pirinç, Kullanıldığı ürün: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]7/8 in
Bağlantı boyutu [mm]22 mm
Bağlantı standardıASME B 16.22
Bağlantı tipiLehimleme
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 flanş1 conta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu1.0
Kullanıldığı ürünCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Malzeme ÖzelliğiPirinç
Material DescriptionFlange 7/8 in Soldering
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.29 Kilogram
Net ağırlık0.248 Kilogram
Hacim0.825 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422099819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm