22 mm, Lehimleme
006-1158
Bağlantı standardı: ASME B 16.22, Malzeme Özelliği: Pirinç, Kullanıldığı ürün: FA 15
006-1158
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 7/8 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 22 mm |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.22 |
| Bağlantı tipi | Lehimleme |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş2 conta2 setskur4 somun |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş şekli | Oval |
| Flanş tasarımı | OlukFlanş faturası |
| Flanş versiyonu | 1.1 |
| Kullanıldığı ürün | FA 15 |
| Malzeme Özelliği | Pirinç |
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering (FA15) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Setskur ölçüsü | M12 x 127 mm |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.782 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.76 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.825 Litre |
| EAN/UPC | 5702422077251 |