Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 20

006-1136

Kullanıldığı ürün: FA 20, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuM12
Bağlantı tipiDiş
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cıvata uzunluğu [inç]8.110 in
Cıvata uzunluğu [mm]206 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş uzunluğu [inç]0.866 in
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünFA 20
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıTespit cıvatası seti
Ürün adıStaybolt set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.293 Kilogram
Net ağırlık0.288 Kilogram
Hacim0.064 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm