Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 32; NRVA 25

006-1135

Kullanıldığı ürün: NRVA 32; NRVA 25, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuM12
Bağlantı tipiDiş
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cıvata uzunluğu [inç]5.827 in
Cıvata uzunluğu [mm]148 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş uzunluğu [inç]0.472 in
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünNRVA 25NRVA 32
Material DescriptionStaybolt set NRVA 25/32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tip tanımlamasıTespit cıvatası seti
Ürün adıStaybolt set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.565 Kilogram
Net ağırlık0.547 Kilogram
Hacim0.207 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422110453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm