25 mm, Alın kaynağı
006-1131
Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PHT 85; PHTQ 85
006-1131
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 25 mm |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 1 flanş1 conta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanş şekli | Oval |
| Flanş tasarımı | Oluk |
| Flanş versiyonu | 2.0 |
| Kullanıldığı ürün | PHT 85PHTQ 85 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flange 25 mm Butt Weld (FA 20) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.499 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.461 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.819 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099871 |