Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

20 mm, Alın kaynağı

006-1129

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: PHT 85; PHTQ 85

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 flanş1 conta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıOluk
Flanş versiyonu2.0
Kullanıldığı ürünPHT 85PHTQ 85
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.554 Kilogram
Net ağırlık0.494 Kilogram
Hacim0.816 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm