Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

6 mm, Alın kaynağı

006-1119

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]6 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 flanş1 conta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıOluk
Flanş versiyonu1.0
Kullanıldığı ürünCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange 6 mm Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.288 Kilogram
Net ağırlık0.26 Kilogram
Hacim0.315 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422100072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm