Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

25 mm, Alın kaynağı

006-1117

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Flanş şekliKare
Flanş tasarımıFlanş faturası
Flanş versiyonu5.0
Kullanıldığı ürün38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 25)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.996 Kilogram
Net ağırlık1.974 Kilogram
Hacim0.86 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422077411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm