Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

25 mm, Alın kaynağı

006-1116

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: FA 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş2 conta2 setskur4 somun
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıOlukFlanş faturası
Flanş versiyonu2.1
Kullanıldığı ürünFA 20
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange set 25 mm Butt Weld (FA 20)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Setskur ölçüsüM12 x 160 mm
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.288 Kilogram
Net ağırlık1.26 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.854 Litre
EAN/UPC5702422077473