15 mm, Alın kaynağı
006-1114
Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: FA 20
006-1114
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 15 mm |
| Bağlantı standardı | EN 10220 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 flanş2 conta2 setskur4 somun |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Flanş şekli | Oval |
| Flanş tasarımı | OlukFlanş faturası |
| Flanş versiyonu | 2.1 |
| Kullanıldığı ürün | FA 20 |
| Malzeme Özelliği | Çelik |
| Material Description | Flange set 15 mm Butt weld (FA 20) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Setskur ölçüsü | M12 x 160 mm |
| Ürün adı | Flange set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Flange |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.346 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.259 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.651 Litre |
| EAN/UPC | 5702422077343 |