Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

6 mm, Alın kaynağı

006-1110

Bağlantı standardı: EN 10220, Malzeme Özelliği: Çelik, Kullanıldığı ürün: FA 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]6 mm
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2 flanş2 conta2 setskur4 somun
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Flanş şekliOval
Flanş tasarımıOlukFlanş faturası
Flanş versiyonu1.1
Kullanıldığı ürünFA 15
Malzeme ÖzelliğiÇelik
Material DescriptionFlange set 6 mm Butt Weld (FA 15)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Setskur ölçüsüM12 x 127 mm
Ürün adıFlange set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiFlange

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.832 Kilogram
Net ağırlık0.82 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.901 Litre
EAN/UPC5702422077244