Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20
006-1107
Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20, Kullanıldığı ürün: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
006-1107
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | M12 |
| Bağlantı tipi | Diş |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cıvata uzunluğu [inç] | 4.527 in |
| Cıvata uzunluğu [mm] | 115 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diş uzunluğu [inç] | 0.748 in |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | NRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Filtresiz |
| Material Description | Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Tip tanımlaması | Tespit cıvatası seti |
| Ürün adı | Staybolt set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.241 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.238 Kilogram |
| Hacim | 0.118 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |