TEVA 85; TEA 85; TEAT 85
006-1106
Kullanıldığı ürün: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
006-1106
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | M12 |
| Bağlantı tipi | Diş |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cıvata uzunluğu [inç] | 8.110 in |
| Cıvata uzunluğu [mm] | 206 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diş uzunluğu [inç] | 0.984 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | TEA 85TEAT 85TEVA 85 |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Filtreli |
| Material Description | Staybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Tespit cıvatası seti |
| Ürün adı | Staybolt set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.36 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.356 Kilogram |
| Hacim | 0.68 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |