Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 20; EVRA 25

006-1105

Kullanıldığı ürün: EVRA 20; EVRA 25, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuM12
Bağlantı tipiDiş
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cıvata uzunluğu [inç]9.449 in
Cıvata uzunluğu [mm]240 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diş uzunluğu [inç]0.866 in
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünEVRA 20EVRA 25
Kullanıldığı ürün yorumlarıFiltreli
Material DescriptionStaybolt set M12 x 240 EVRA 20/25
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıTespit cıvatası seti
Ürün adıStaybolt set
Ürün grubuFlanges
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.405 Kilogram
Net ağırlık0.4 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.192 Litre
EAN/UPC5702422077374